(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ชิป IC ประเภท สายนำไฟฟ้า ฯลฯ รายการจำนวนมากของ ตัวเก็บประจุ เซรามิก
รหัสสินค้า |
---|
C1005JB1H333K050BB |
C1005X7R1H333K050BB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ | ประเภทการติดตั้ง | ความจุไฟฟ้า | ความเผื่อความจุ | รูปแบบแพ็ค | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | อุณหภูมิใช้งาน (°C) | แพ็คเกจ/ เคส | ขนาด/ขนาด | ความหนา (สูงสุด) | ระยะห่างของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°C) | รหัส เคส (มม.) | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | การใช้งาน | คุณสมบัติ | ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ | จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ | ความสูง - ความสูงของที่นั่ง (สูงสุด) | แบบหล่อ สายนำไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (VDC) | ส่วนสูง (นาม) (mm) | ความจุ ที่มีประสิทธิภาพ (μF) | ความต้านทานของฉนวน (ต่ำสุด) (MΩ) | พิทช์ สายนำไฟฟ้า (mm) | กระแสไฟฟ้า กระเพื่อมปฏิบัติการ [100 กิโลเฮิรตซ์] | กระแสไฟฟ้า ทำงาน (นาม) [100 กิโลเฮิรตซ์] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.47 | CERAMIC CAPACITORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ค | ติดตั้งบนผิว | 0.033μF | ±10% | 0402 (1,005 เมตริก) | 50 | - | 0402 (1,005 เมตริก) | ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.022 นิ้ว (0.55 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3.11 | CERAMIC CAPACITORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ค | ติดตั้งบนผิว | 0.033μF | ±10% | 0402 (1,005 เมตริก) | 50 | - | 0402 (1,005 เมตริก) | ความหนา 0.039 นิ้ว x กว้าง 0.020 นิ้ว (1.00 มม. x 0.50 มม.) | 0.022 นิ้ว (0.55 มม.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง