1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[PANASONIC] คาปาซิสเตอร์อลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ALUMINUM CAPACITORS

[PANASONIC] คาปาซิสเตอร์อลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาปาซิสเตอร์อลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติคหลากหลายขนาดและชนิดการติดตั้ง: ชนิดชิป, ชนิด Lead, ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู ฯลฯ

รหัสสินค้า
EEU-HD1H222
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเก็บประจุ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สภาพขั้ว ระลอก กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งาน ช่วงเวลา สายนำไฟฟ้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ / เคส สไตล์ เทอร์มินอล ชุด ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์

฿ 183.00

ALUMINUM CAPACITORS 1 ชิ้น ขอราคา 2200µF50VPolarized1.47A@120Hz-55 to 1050.295" (7.50 มม.)ตัวตั้ง, Can-HDแบบแพ็ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง รูทะลุ ค่าการเก็บประจุคลาดเคลื่อน ±20% แพคเกจการขาย แบบแพ็ค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EEU-HD1H222 ในชุด [PANASONIC] คาปาซิสเตอร์อลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ECA-1HHG222
EEU-EB1H470S
EEU-FC1H222
EEU-FC1H470H
EEU-FM1V221
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเก็บประจุ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สภาพขั้ว ระลอก กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งาน ช่วงเวลา สายนำไฟฟ้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ / เคส สไตล์ เทอร์มินอล ชุด ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์

฿ 517.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 2200µF50VPolarized1.47A@120Hz-55 to 1050.295" (7.50 มม.)ตัวตั้ง, Can-NHGแบบแพ็ค

฿ 142.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 47µF50VPolarized61mA@120Hz-40 to 1050.098" (2.50 มม.)ตัวตั้ง, Can-EBแบบแพ็ค

฿ 633.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 2200µF50VPolarized2.48A@120Hz-55 to 1050.295" (7.50 มม.)ตัวตั้ง, Can-AEC-Q200, FCแบบแพ็ค

฿ 1,200.00

1 ชิ้น ขอราคา 47µF50V-260mA-0.098" (2.50 มม.)-เรเดียลFCรอกม้วนสายไฟ

฿ 33.00

1 ชิ้น ขอราคา 220µF35VPolarized903mA@120Hz-40 to 1050.197" (5.00 มม.)ตัวตั้ง, Can-FMแบบแพ็ค