(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาปาซิสเตอร์อลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติคหลากหลายขนาดและชนิดการติดตั้ง: ชนิดชิป, ชนิด Lead, ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ECA-1HHG222 |
EEU-EB1H470S |
EEU-FC1H222 |
EEU-FC1H470H |
EEU-FM1V221 |
EEU-HD1H222 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวเก็บประจุ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สภาพขั้ว | ระลอก กระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | ช่วงเวลา สายนำไฟฟ้า | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ / เคส | สไตล์ เทอร์มินอล | ชุด | ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 517.00 | ALUMINUM CAPACITORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 2200µF | 50V | Polarized | 1.47A@120Hz | -55 to 105 | 0.295" (7.50 มม.) | ตัวตั้ง, Can | - | NHG | แบบแพ็ค | ||
฿ 142.00 | ALUMINUM CAPACITORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 47µF | 50V | Polarized | 61mA@120Hz | -40 to 105 | 0.098" (2.50 มม.) | ตัวตั้ง, Can | - | EB | แบบแพ็ค | ||
฿ 633.00 | ALUMINUM CAPACITORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 2200µF | 50V | Polarized | 2.48A@120Hz | -55 to 105 | 0.295" (7.50 มม.) | ตัวตั้ง, Can | - | AEC-Q200, FC | แบบแพ็ค | ||
฿ 1,200.00 | ALUMINUM CAPACITORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 47µF | 50V | - | 260mA | - | 0.098" (2.50 มม.) | - | เรเดียล | FC | รอกม้วนสายไฟ | |||
฿ 33.00 | ALUMINUM CAPACITORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220µF | 35V | Polarized | 903mA@120Hz | -40 to 105 | 0.197" (5.00 มม.) | ตัวตั้ง, Can | - | FM | แบบแพ็ค | |||
฿ 183.00 | ALUMINUM CAPACITORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2200µF | 50V | Polarized | 1.47A@120Hz | -55 to 105 | 0.295" (7.50 มม.) | ตัวตั้ง, Can | - | HD | แบบแพ็ค |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | รูทะลุ | ค่าการเก็บประจุคลาดเคลื่อน | ±20% | แพคเกจการขาย | แบบแพ็ค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง