1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] เครื่องเทียบสัญญาณดิจิตอล (รหัสสินค้า)

DIGITAL COMPARATOR

[เครื่องดนตรีเท็กซัส] เครื่องเทียบสัญญาณดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (4000 ซีรีส์, 74 ซีรีส์ ฯลฯ), ไอซี เครื่องเทียบสัญญาณดิจิตอล

รหัสสินค้า
SN74ALS688NSR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 244.37

DIGITAL COMPARATOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว ครอบครัวลอจิก 74ALS ประเภทลอจิก ตัว วงจรเปรียบเทียบ ตัวตน
รุ่นเอาต์พุต ใช้งานต่ำ ฟังก์ชั่นเอาต์พุต A=B จำนวนบิต 8
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) 4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ 2.6 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V 20ns @ 5V, 50pF
กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ - อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 70 แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74ALS688NSR ในชุด [เครื่องดนตรีเท็กซัส] เครื่องเทียบสัญญาณดิจิตอล