(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว มีไฟ LED สีต่างๆ เช่น น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว 2 สี 3 สี (RGB) เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SML-P12PTT86 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | ซีรีส์ | แรงดันไปข้างหน้า | กระแสไบแอสตรง (สูงสุด) | กระแสไบแอสตรง (ทดสอบ) | ความยาวคลื่น | ความยาวคลื่นสูงสุด | อุณหภูมิสีหรือความยาวคลื่นเด่น | สีอ่อน | ความส่องสว่าง | ฟลักซ์ กระแสไฟฟ้า ที่ 25°C - ทดสอบ | ค่ามุมมองของการแสดงผล | ลูเมน/ วัตต์ เมื่อใช้ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | ประเภท เลนส์ | แบบหล่อ เลนส์ /ขนาด | ความเข้มของการแผ่รังสี (เช่น) ขั้นต่ำเมื่อใช้ if | ทิศทาง | รูปทรง เลนส์ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | ขนาด LED | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.13 | LED | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PicoLED | 2.2V | - | 20 mA | - | - | - | สีเขียว | 13 mcd | - | - | - | สีใส | แบบเหลี่ยม แบบแผ่นแบน 0.6 มม | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SML-P12PTT86 ในชุด [ROHM] LED
รหัสสินค้า |
---|
SIR-568ST3F |
SLA-370MT3F |
SLA-560MT3F |
SML-P12UTT86 |
SML-P12VTT86 |
SML-P12VTT86R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | ซีรีส์ | แรงดันไปข้างหน้า | กระแสไบแอสตรง (สูงสุด) | กระแสไบแอสตรง (ทดสอบ) | ความยาวคลื่น | ความยาวคลื่นสูงสุด | อุณหภูมิสีหรือความยาวคลื่นเด่น | สีอ่อน | ความส่องสว่าง | ฟลักซ์ กระแสไฟฟ้า ที่ 25°C - ทดสอบ | ค่ามุมมองของการแสดงผล | ลูเมน/ วัตต์ เมื่อใช้ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | ประเภท เลนส์ | แบบหล่อ เลนส์ /ขนาด | ความเข้มของการแผ่รังสี (เช่น) ขั้นต่ำเมื่อใช้ if | ทิศทาง | รูปทรง เลนส์ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | ขนาด LED | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.33 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | รูทะลุ | - | 1.6 โวลต์ | - | - | 850 นาโนเมตร | 850 นาโนเมตร | 850 นาโนเมตร | - | - | - | 26 ° | - | - | - | 18mW / sr @ 50 mA | มุมมองด้านบน | - | - | - | - | - | ||
฿ 22.20 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | รูทะลุ | - | 2.3V | - | 20 mA | - | - | - | สีเขียว | 100 mcd | - | 25 ° | - | สีใส | รูปทรง แบบกลม ท็ ทรงยอดโดม 3.1 มม | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 29.24 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | รูทะลุ | - | 2.3V | - | 20 mA | - | - | - | สีเขียว | 100 mcd | - | 40 ° | - | สีใส | แบบกลม ทรงยอดโดม 5 มม. T-1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24.49 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PicoLED | 2V | - | 20 mA | - | - | - | สีแดง | 85mcd | - | - | - | สีใส | แบบเหลี่ยม แบบแผ่นแบน 0.6 มม | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12.27 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PicoLED | 2V | - | 20 mA | - | - | - | สีแดง | 60 mcd | - | - | - | สีใส | แบบเหลี่ยม แบบแผ่นแบน 0.6 มม | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 57.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PicoLED | 2V | - | 20 mA | - | - | - | สีแดง | 60 mcd | - | - | - | - | แบบเหลี่ยม แบบแผ่นแบน 0.60 มม | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง