1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ROHM] LED (รหัสสินค้า)

LED

[ROHM] LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว มีไฟ LED สีต่างๆ เช่น น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว 2 สี 3 สี (RGB) เป็นต้น

รหัสสินค้า
SML-Z14YTT86A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการติดตั้ง ซีรีส์ แรงดันไปข้างหน้า กระแสไบแอสตรง (สูงสุด) กระแสไบแอสตรง (ทดสอบ) ความยาวคลื่น ความยาวคลื่นสูงสุด อุณหภูมิสีหรือความยาวคลื่นเด่น สีอ่อน ความส่องสว่าง ฟลักซ์ กระแสไฟฟ้า ที่ 25°C - ทดสอบ ค่ามุมมองของการแสดงผล ลูเมน/ วัตต์ เมื่อใช้ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ ประเภท เลนส์ แบบหล่อ เลนส์ /ขนาด ความเข้มของการแผ่รังสี (เช่น) ขั้นต่ำเมื่อใช้ if ทิศทาง รูปทรง เลนส์ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด ขนาด LED แพ็คเกจ/ เคส

฿ 10.74

LED 1 ชิ้น 98 วัน -ติดตั้งบนผิว-2V-20 mA---สีเหลือง280mcd---สีใสแบบกลม แบบแผ่นแบน 2.4 มม-------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SML-Z14YTT86A ในชุด [ROHM] LED

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SIR-568ST3F
SLA-370MT3F
SLA-560MT3F
SML012EC4TT86
SML813WBC8W1
SMLK18WBJBW1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการติดตั้ง ซีรีส์ แรงดันไปข้างหน้า กระแสไบแอสตรง (สูงสุด) กระแสไบแอสตรง (ทดสอบ) ความยาวคลื่น ความยาวคลื่นสูงสุด อุณหภูมิสีหรือความยาวคลื่นเด่น สีอ่อน ความส่องสว่าง ฟลักซ์ กระแสไฟฟ้า ที่ 25°C - ทดสอบ ค่ามุมมองของการแสดงผล ลูเมน/ วัตต์ เมื่อใช้ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ ประเภท เลนส์ แบบหล่อ เลนส์ /ขนาด ความเข้มของการแผ่รังสี (เช่น) ขั้นต่ำเมื่อใช้ if ทิศทาง รูปทรง เลนส์ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด ขนาด LED แพ็คเกจ/ เคส

฿ 85.33

1 ชิ้น 98 วัน -รูทะลุ-1.6 โวลต์--850 นาโนเมตร850 นาโนเมตร850 นาโนเมตร---26 °---18mW / sr @ 50 mAมุมมองด้านบน-----

฿ 22.20

1 ชิ้น 6 วัน -รูทะลุ-2.3V-20 mA---สีเขียว100 mcd-25 °-สีใสรูปทรง แบบกลม ท็ ทรงยอดโดม 3.1 มม-------

฿ 29.24

1 ชิ้น 98 วัน -รูทะลุ-2.3V-20 mA---สีเขียว100 mcd-40 °-สีใสแบบกลม ทรงยอดโดม 5 มม. T-1 3/4-------

฿ 66.81

1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิว-3.2 โวลต์-20 mA---สีเขียว140mcd---สีใสสี่เหลี่ยม แบบแผ่นแบน 2.3 มม. x 1.6 มม-------

฿ 16.66

1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิวSML-812.9V-5 mA---สีขาวโทนเย็น45mcd---สีใสสี่เหลี่ยม แบบแผ่นแบน 1.25 มม. x 1.2 มม-------

฿ 52.70

1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิวSML3.9 โวลต์150 mA90 มิลลิแอมป์-----16 ล (มาตรฐาน)-46 lm / W---------