(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ด้วย เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ ที่ แบบแปรผัน แบบตั้งโปรแกรมได้ ฯลฯ
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | จำนวนเอาต์พุต | 1.0 | ความถี่การสลับ | 200 กิโลเฮิรตซ์ถึง 2 เมกะเฮิรตซ์ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | 2.95 โวลต์ถึง 6 โวลต์ | แรงดันขาออก | 0.8 โวลต์ถึง 4.5 โวลต์ | กระแส Output | 2a |
รุ่นเอาต์พุต | ตัวแปร | ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส | มี | อุณหภูมิใช้งาน | -40 ถึง 150 |
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | WQFN 16 ขาพิน (3 × 3) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPS54218RTET ในชุด [เครื่องดนตรีเท็กซัส] สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง