(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ ประเภท เอาต์พุต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนเอาต์พุต | เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยน | แรงดันขาเข้า | แรงดัน Output | กระแส Output | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 1 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 2 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 3 | ประเภท เอาต์พุต | 同期整流器 | トポロジ | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.50 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 750 กิโลเฮิร์ตซ์ | 2.7 V ถึง 5.5 V | 1.25 V ถึง 5.5 V | 600 mA | - | - | - | ตัวแปร | あり | - | -40 ถึง 85 | 10 UMAX | ||
฿ 900.91 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 600 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.7 V ถึง 5 V | 3.3V、5V、可変 | 5a | - | - | - | คงที่หรือแปรผัน | なし | - | -40 ถึง 85 | 16ピンQSOP | ||
฿ 400.82 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 500KHz | - | - | - | 1.26 V ถึง 32 V, 1 A | 1.26 V ถึง 32 V, 1 A | 5 V ถึง 40 V, 50 mA | - | - | ステップダウン(バック)同期(1)、リニア(低ドロップアウト)(1) | -40 ถึง 125 | 36ピンTQFN (6x6) | ||
฿ 391.14 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 1.0 | 125 kHz | 7.5 V ถึง 76 V | 5 โวลต์ | 500 mA | - | - | - | ยึดอยู่กับที่ | なし | - | 0 ถึง 85 | 8ピンPDIP | ||
฿ 428.96 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 1.0 | 125 kHz | 7.5 V ถึง 76 V | 3.3 โวลต์ | 1a | - | - | - | ยึดอยู่กับที่ | なし | - | 0 ถึง 85 | 8ピンPDIP | ||
฿ 1,206.89 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 125 kHz | 7.5 V ถึง 76 V | 12 โวลต์ | 1a | - | - | - | ยึดอยู่กับที่ | なし | - | -40 ถึง 125 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 428.96 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 125 kHz | 7.5 V ถึง 76 V | 1.25 V ถึง 13.2 V | 1a | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | 0 ถึง 85 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 956.57 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 250 กิโลเฮิร์ตซ์ | 4.5 V ถึง 40 V | 1.23 V ถึง 32 V | 1.5A | - | - | - | ตัวแปร | あり | - | -40 ถึง 125 | 16ピンTQFN (5x5) | ||
฿ 676.58 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 135 กิโลเฮิร์ตซ์ | 5 V ถึง 40 V | 3.3 V, 1.24 V ถึง 11 V | 600 mA | - | - | - | คงที่หรือแปรผัน | なし | - | -40 ถึง 125 | 16ピンTQFN (5x5) | ||
฿ 670.73 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 330 กิโลเฮิร์ตซ์ | 5 V ถึง 40 V | 5 V, 1.24 V ถึง 11 V | 600 mA | - | - | - | คงที่หรือแปรผัน | なし | - | -40 ถึง 125 | 20ピンTSSOP-EP | ||
฿ 647.24 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 200 khz ถึง 2.2 mhz | 4.5 V ถึง 19 V | 0.8 V ถึง 17.1 V | 1 ก 2 ก | - | - | - | ตัวแปร | あり | - | -40 ถึง 125 | 32ピンTQFN-EP(5x5) | ||
฿ 827.04 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 1.0 | 100 Hz ถึง 75 khz | 2.3 V ถึง 16.5 V | -15.7Vに調整 | 150 mA | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | -40 ถึง 85 | 8ピンPDIP | ||
฿ 521.15 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 50 กิโลเฮิร์ตซ์ | 2 V ถึง 16.5 V | 12V、可変 | - | - | - | - | คงที่หรือแปรผัน | なし | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 620.32 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 500KHz | 4.5 V ถึง 5.5 V | 12 โวลต์ | 30 mA | - | - | - | ยึดอยู่กับที่ | なし | - | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 482.58 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 8 กิโลเฮิร์ตซ์ | 2 V ถึง 6 V | ±4 V ถึง± 12 V | 10 mA | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 568.77 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 1.0 | 170 กิโลเฮิร์ตซ์ | 1.2 V ถึง 5.25 V | 5 โวลต์ | 150 mA | - | - | - | ยึดอยู่กับที่ | なし | - | 0 ถึง 70 | 8ピンPDIP | ||
฿ 526.61 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 500KHz | 0.7 V ถึง 5.5 V | 2.7 V ถึง 5.5 V | 300 mA | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 424.00 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 100 กิโลเฮิร์ตซ์ | 4.5 V ถึง 10 V | -4.1 V, -0.5 V ถึง -9V | 5 mA | - | - | - | คงที่หรือแปรผัน | なし | - | -25 ถึง 85 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 348.96 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 6 khz, 50 khz, 130 khz | 1.5 V ถึง 5.5 V | -1.5 V ถึง -5.5 V, 3 V ถึง 11 V | 50 mA | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | -25 ถึง 85 | 8ピンuMAX | ||
฿ 1,406.44 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 200 khz ถึง 1 mhz | 4.5 V ถึง 25 V | 0.7 V ถึง 5.5 V | 25 ก | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | -40 ถึง 85 | 56ピンTQFNピンEP(8x8) | ||
฿ 836.58 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 1 mhz ถึง 2 mhz | 2.35 V ถึง 3.6 V | 0.6 V ถึง 3.24 V | 3a | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | -40 ถึง 85 | 32ピンTQFN-EP(5x5) | ||
฿ 492.23 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 1 mhz | 2.7 V ถึง 5.5 V | -2.5 V ถึง -5.5 V | 200 mA | - | - | - | ตัวแปร | なし | - | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC N |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง