1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Maxim แบบรวม]สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ (รหัสสินค้า)

SWITCHED-MODE REGULATOR

[Maxim แบบรวม]สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 348.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ ประเภท เอาต์พุต

รหัสสินค้า
MAX5035DUSA+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง จำนวนเอาต์พุต เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยน แรงดันขาเข้า แรงดัน Output กระแส Output แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 1 แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 2 แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 3 ประเภท เอาต์พุต 同期整流器 トポロジ 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 428.96

SWITCHED-MODE REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.0125 kHz7.5 V ถึง 76 V1.25 V ถึง 13.2 V1a---ตัวแปรなし-0 ถึง 858ピンSOIC N

กำลังโหลด …

  1. 1