(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ DC-DC ต่างๆ พร้อมเอาต์พุต 1 ถึง 4 ฯลฯ ไอซี สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ DC-DC
รหัสสินค้า |
---|
BA9741F-E2 |
BA9743AFV-E2 |
BA9744FV-E2 |
BD63536FJ-E2 |
BD9015KV-ME2 |
BD9016KV-ME2 |
BD9031FV-CE2 |
BD9300F-E2 |
BD9300FV-E2 |
BD9305AFVM-TR |
BD9306AFVM-TR |
BD95601MUV-LBE2 |
BD9763FVM-TR |
BD9845FV-E2 |
BD9848FV-E2 |
BD9851EFV-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเอาต์พุต | ความถี่การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) | แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) | รอบหน้าที่ | ขั้น ลง | 昇圧 | บินกลับ | การกลับด้าน | ฉนวนกันความร้อน | อุณหภูมิใช้งาน | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.11 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3.6 โวลต์ถึง 35 โวลต์ | 100% | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | 16-SOIC (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 66.83 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3.6 โวลต์ถึง 35 โวลต์ | 100% | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | TSSOP 16 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 105.03 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 2.5 โวลต์ถึง 35 โวลต์ | 100% | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | TSSOP 16 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 83.99 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 300 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3 โวลต์ถึง 30 โวลต์ | - | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -25 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.) | ||
฿ 196.31 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 550 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3.9 โวลต์ถึง 30 โวลต์ | - | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -40 ถึง 105 | LQFP 48 ขาพิน | ||
฿ 218.13 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 550 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3.9 โวลต์ถึง 30 โวลต์ | - | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -40 ถึง 105 | LQFP 48 ขาพิน | ||
฿ 140.71 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1 | 600 กิโลเฮิร์ตซ์ | 4.5 โวลต์ถึง 30 โวลต์ | 97% | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | มี | -40 ถึง 125 | TSSOP 16 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 64.33 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3.6 โวลต์ถึง 35 โวลต์ | 100% | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | 14-SOIC (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 108.51 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3.6 โวลต์ถึง 35 โวลต์ | 100% | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | LSSOP 14 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 54.14 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 4.2 โวลต์ถึง 18 โวลต์ | 100% | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | VSSOP 8 ขาพิน , MSOP 8 ขาพิน (0.110 นิ้ว กว้าง 2.80 มม.) | ||
฿ 78.29 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 800 กิโลเฮิร์ตซ์ | 4.2 โวลต์ถึง 18 โวลต์ | 83% | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | VSSOP 8 ขาพิน , MSOP 8 ขาพิน (0.110 นิ้ว กว้าง 2.80 มม.) | ||
฿ 156.89 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 500KHz | 4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -10 ถึง 85 | 20- ขาพิน VFQFN มีแผ่นรองข้างใต้แบบเปลือย | ||
฿ 55.07 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1.2 เมกะเฮิร์ตซ์ | 4 โวลต์ถึง 9 โวลต์ | 99.5% | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | VSSOP 8 ขาพิน , MSOP 8 ขาพิน (0.110 นิ้ว กว้าง 2.80 มม.) | ||
฿ 79.23 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1.5 เมกะเฮิร์ตซ์ | 3.6 โวลต์ถึง 35 โวลต์ | 100% | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | LSSOP 14 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 75.96 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 1.5 เมกะเฮิร์ตซ์ | 3.6 โวลต์ถึง 35 โวลต์ | 100% | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | -40 ถึง 105 | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 142.24 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 เมกะเฮิร์ตซ์ | 4 โวลต์ถึง 18 โวลต์ | - | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | -40 ถึง 85 | VSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ | - | ทวีคูณ | ไม่มี | ตัวแบ่ง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
Cuk | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง