(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว มีไอซี ชุดขับมอเตอร์ หลายแบบ เช่น บริดจ์และ อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
BD6393FP-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแส Output | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | โหลดแรงดันไฟฟ้า | อินเตอร์เฟซ | การกำหนดค่าวงจร เอาต์พุต | ประเภท มอเตอร์ -สเต็ปปิ้ง | ฟังก์ชั่น | การใช้งาน | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.76 | MOTORS DRIVER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 800 มิลลิแอมป์ | 16 โวลต์ถึง 28 โวลต์ | 16 โวลต์ถึง 28 โวลต์ | ขนาน | Full H bridge (2) dual | แบบไบโพลาร์ | ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อเนกประสงค์ | -25 ถึง 75 | HSOP 25 ขาพิน |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD6393FP-E2 ในชุด [ROHM] ชุดขับมอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
BA6285FS-E2 |
BA6287F-E2 |
BA6406F-E2 |
BD6395FP-E2 |
BD6423EFV-E2 |
BD6425EFV-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแส Output | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | โหลดแรงดันไฟฟ้า | อินเตอร์เฟซ | การกำหนดค่าวงจร เอาต์พุต | ประเภท มอเตอร์ -สเต็ปปิ้ง | ฟังก์ชั่น | การใช้งาน | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.59 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1a | 4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์ | 4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์ | ขนาน | Full H bridge (1) เดี่ยว | - | ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เครื่องเล่นมีเดีย | -20 ถึง 75 | SSOPA 16 ขาพิน | ||
฿ 85.46 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1a | 4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์ | 4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์ | ขนาน | Full H bridge (1) เดี่ยว | - | ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อเนกประสงค์ | -20 ถึง 75 | สบส. 8 ขาพิน | ||
฿ 42.23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 4 โวลต์ถึง 28 โวลต์ | - | เปิดปิด | วงจรขับเคลื่อนที่ติดตั้งมาจากโรงงาน | - | ตัวควบคุม - ระบบสื่อสาร การจัดการทิศทาง | ตัวควบคุม พัดลมระบายความร้อน | -40 ถึง 100 | สบส. 8 ขาพิน | ||
฿ 201.50 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.2 ก | 16 โวลต์ถึง 28 โวลต์ | 16 โวลต์ถึง 28 โวลต์ | ขนาน | Full H bridge (2) dual | แบบไบโพลาร์ | ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อเนกประสงค์ | -25 ถึง 75 | HSOP 25 ขาพิน | ||
฿ 230.76 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.2 ก | 19 โวลต์ถึง 42 โวลต์ | 19 โวลต์ถึง 42 โวลต์ | PWM | Full H bridge (2) dual | แบบไบโพลาร์ | ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อเนกประสงค์ | -25 ถึง 85 | 24 ขาพิน HTSSOP ขาพิน B | ||
฿ 241.03 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.2 ก | 19 โวลต์ถึง 42 โวลต์ | 19 โวลต์ถึง 42 โวลต์ | PWM | Full H bridge (2) dual | แบบไบโพลาร์ | ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อเนกประสงค์ | -25 ถึง 85 | 28 ขาพิน HTSSOP ขาพิน B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง