1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] ชุดขับมอเตอร์ (รหัสสินค้า)

MOTORS DRIVER

[ROHM] ชุดขับมอเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว มีไอซี ชุดขับมอเตอร์ หลายแบบ เช่น บริดจ์และ อุปกรณ์ควบคุม

รหัสสินค้า
BD7931F-E2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระแส Output การจ่ายแรงดันไฟฟ้า โหลดแรงดันไฟฟ้า อินเตอร์เฟซ การกำหนดค่าวงจร เอาต์พุต ประเภท มอเตอร์ -สเต็ปปิ้ง ฟังก์ชั่น การใช้งาน อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต

฿ 129.67

MOTORS DRIVER 1 ชิ้น 5 วัน 500 mA4.5 โวลต์ถึง 14 โวลต์4.5 โวลต์ถึง 14 โวลต์ขนานFull H bridge (1) เดี่ยว-ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่ายเครื่องเล่นมีเดีย-40 ถึง 85สบส. 8 ขาพิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD7931F-E2 ในชุด [ROHM] ชุดขับมอเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BA6285FS-E2
BA6287F-E2
BA6406F-E2
BH5510KV-E2
BH6578FVM-TR
BH6766FVM-TR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระแส Output การจ่ายแรงดันไฟฟ้า โหลดแรงดันไฟฟ้า อินเตอร์เฟซ การกำหนดค่าวงจร เอาต์พุต ประเภท มอเตอร์ -สเต็ปปิ้ง ฟังก์ชั่น การใช้งาน อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต

฿ 99.59

1 ชิ้น 6 วัน 1a4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์ขนานFull H bridge (1) เดี่ยว-ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่ายเครื่องเล่นมีเดีย-20 ถึง 75SSOPA 16 ขาพิน

฿ 85.46

1 ชิ้น 6 วัน 1a4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์4.5 โวลต์ถึง 15 โวลต์ขนานFull H bridge (1) เดี่ยว-ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่ายอเนกประสงค์-20 ถึง 75สบส. 8 ขาพิน

฿ 42.23

1 ชิ้น 6 วัน -4 โวลต์ถึง 28 โวลต์-เปิดปิดวงจรขับเคลื่อนที่ติดตั้งมาจากโรงงาน-ตัวควบคุม - ระบบสื่อสาร การจัดการทิศทางตัวควบคุม พัดลมระบายความร้อน-40 ถึง 100สบส. 8 ขาพิน

฿ 180.87

1 ชิ้น 6 วัน 3a4 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์3 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ขนานอื่น ๆแบบไบโพลาร์อุปกรณ์แหล่งจ่าย Bridge - สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ขับเคลื่อนด้วยลอจิกเครื่องเล่นมีเดีย-40 ถึง 85VQFPC 48 ขาพิน (7 × 7)

฿ 100.00

1 ชิ้น 6 วัน 500 mA4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ขนานFull H bridge (1) เดี่ยว-ชุดขับมอเตอร์ - ครบ แบบรวม อุปกรณ์ควบคุม และ สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่ายเครื่องเล่นมีเดีย-35 ถึง 85MSOP 8 ขาพิน

฿ 70.93

1 ชิ้น 6 วัน 630 มิลลิแอมป์2 โวลต์ถึง 6 โวลต์0.32 โวลต์เปิดปิดอื่น ๆ-อุปกรณ์แหล่งจ่าย Bridge - สเตจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ขับเคลื่อนด้วยลอจิกชุดขับมอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน-40 ถึง 105MSOP 8 ขาพิน