(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว ฯลฯโพเทนชิโอมิเตอร์แบบดิจิตอล OPT หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MAX5482ETE+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ความต้านทาน (Ω) | แตะเบา ๆ | ประเภท แรม ,หน่วยความจำ | อินเทอร์เฟซการรับส่งข้อมูล | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | 温度係数 | ポテンショメーター数 | 供給電流 | 最高動作温度 | 最低動作温度 | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.16 | VARIABLE RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 50kΩ | 1024 | ไม่ น้ำยากันสนิมแบบระเหย | อนุกรม (3- ขดลวด, SPI) | 5 V | - | เดียว | 1 uA | 85 | -40 | TQFN-EP-16 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง