1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อุปกรณ์ อนาล็อก] โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัล (รหัสสินค้า)

VARIABLE RESISTANCE

[อุปกรณ์ อนาล็อก] โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ตัวปรับค่าความต้านทานแบบดิจิตอล ต่างๆ เช่น OPT, หน่วยความจำ น้ำยากันสนิมแบบระเหย, แรม ,หน่วยความจำ แบบไม่ลบเลือน

รหัสสินค้า
AD8400ARZ10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 214.97

VARIABLE RESISTANCE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว ความต้านทาน(Ω) 10kΩ รูต๊าปเกลียว 256
จำนวนวงจร 1 ประเภทหน่วยความจำ น้ำยากันสนิมแบบระเหย อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล SPI 3 ขดลวด (เลือก ชิป IC)
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) 2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง 125 ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต SOIC 8 ขาพิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD8400ARZ10 ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัล