(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอ ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า แบบหลายขั้ว แบบไบโพลาร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AD9778ABSVZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ | อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล | ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | ตั้งเวลา | จำนวนบิต | ความละเอียด | หมายเลข เอาต์พุต / ประเภท | การกำหนด แหล่งจ่ายไฟ | จำนวนตัวแปลง | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | จำนวนช่อง | แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (℃) | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 2,266.20 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | SPI | 1 G | ติดตั้งบนผิว | - | 14 | 14.0 | 4 กระแสไฟฟ้า | อนาล็อก และดิจิตอล | 2 | -40 ถึง 85 | 100 ขาพิน TQFP ขาพิน EP (14 × 14) | ชุดกรอง แก้ไข | 3.47 V | ภายใน | 300 mW | + 85 C | - 40 C |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD9778ABSVZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A
รหัสสินค้า |
---|
AD5392BCPZ-5 |
AD5424YCPZ |
AD5433YCPZ |
DAC312HPZ |
DAC312HSZ |
DAC8512FPZ |
รหัสสินค้า | เกี่ยวข้องกับ | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ | อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล | ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | ตั้งเวลา | จำนวนบิต | ความละเอียด | หมายเลข เอาต์พุต / ประเภท | การกำหนด แหล่งจ่ายไฟ | จำนวนตัวแปลง | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | จำนวนช่อง | แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (℃) | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 3,660.89 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | I²C | 125K | ติดตั้งบนผิว | 8μs | 14 | 14.0 | 8 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 16 | -40 ถึง 85 | LFCSP-VQ 64 ขาพิน (9 × 9) | สตริงตัว ตัวต้านทาน | 5.5 V | ภายในภายนอก | - | + 85 C | - 40 C | ||
- | ฿ 491.84 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | 20.4M | ติดตั้งบนผิว | - | 8 | 8.0 | 2 กระแสไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 1 | -40 ถึง 125 | LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4) | R-2R | 5.5 V | ภายนอก | 25 uW | + 125 C | - 40 C | ||
- | ฿ 727.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | 20.4M | ติดตั้งบนผิว | - | 10 | 10.0 | 2 กระแสไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 กระแสไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 1 | -40 ถึง 125 | LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4) | R-2R | 5.5 V | ภายนอก | 1.75 uW | + 125 C | - 40 C | ||
- | ฿ 752.66 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ขนาน | - | รูทะลุ | 250ns | 12 | 12.0 | 2 กระแสไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 กระแสไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์ | คู่± | 1 | -40 ถึง 85 | PDIP 20 ขาพิน | R-2R | 18 V | - 15 V ถึง + 14 V | 375 mW | + 85 C | - 40 C | ||
- | ฿ 903.17 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | - | ติดตั้งบนผิว | 250ns | 12 | 12.0 | 2 กระแสไฟฟ้า | คู่± | 1 | -40 ถึง 85 | SOIC W. 20 ขาพิน | R-2R | +/-18V | ภายนอก | - | + 85 C | - 40 C | ||
- | ฿ 1,305.26 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | อนุกรม | 62.5k | รูทะลุ | 16μs | 12 | 12.0 | 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 1 | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | R-2R | 5.25 V | ภายใน | - | + 85 C | - 40 C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง