1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[อุปกรณ์ อนาล็อก] ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A (รหัสสินค้า)

A/D CONVERTER

[อุปกรณ์ อนาล็อก] ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอ ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า แบบหลายขั้ว แบบไบโพลาร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
AD5445YRUZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง ประเภทการติดตั้ง ตั้งเวลา จำนวนบิต ความละเอียด หมายเลข เอาต์พุต / ประเภท การกำหนด แหล่งจ่ายไฟ จำนวนตัวแปลง อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต จำนวนช่อง แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(℃)
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(℃)
แพ็คเกจ/ เคส
-

฿ 644.91

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน20.4Mติดตั้งบนผิว80ns1212.02 กระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 125TSSOP 20 ขาพินR-2R5.5 V-1.75 uW+ 125 C- 40 C

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD5445YRUZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD5392BCPZ-5
AD5424YCPZ
AD5433YCPZ
AD557JNZ
AD667JNZ
AD669ARZ
รหัสสินค้าเกี่ยวข้องกับราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง ประเภทการติดตั้ง ตั้งเวลา จำนวนบิต ความละเอียด หมายเลข เอาต์พุต / ประเภท การกำหนด แหล่งจ่ายไฟ จำนวนตัวแปลง อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต จำนวนช่อง แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(℃)
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(℃)
แพ็คเกจ/ เคส
-

฿ 3,660.89

1 ชิ้น 6 วัน -I²C125Kติดตั้งบนผิว8μs1414.08 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้วพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว16-40 ถึง 85LFCSP-VQ 64 ขาพิน (9 × 9)สตริงตัว ตัวต้านทาน5.5 Vภายในภายนอก-+ 85 C- 40 C
-

฿ 491.84

1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน20.4Mติดตั้งบนผิว-88.02 กระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 125LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4)R-2R5.5 Vภายนอก25 uW+ 125 C- 40 C
-

฿ 727.41

1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน20.4Mติดตั้งบนผิว-1010.02 กระแสไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 กระแสไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 125LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4)R-2R5.5 Vภายนอก1.75 uW+ 125 C- 40 C
-

฿ 1,662.00

1 ชิ้น 5 วัน DACPORT®ขนาน1.25Mรูทะลุ800ns88.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว10 ถึง 70PDIP 16 ขาพินR-2R5.5 Vภายใน125 mW+ 70 C0 C
-

฿ 3,415.21

1 ชิ้น 98 วัน --500 kรูทะลุ3μs1212.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์คู่±10 ถึง 70PDIP 28 ขาพินพวงมาลัย กระแสไฟฟ้า16.5 V8 V1,000 mW+ 70 C0 C
-

฿ 4,896.63

1 ชิ้น 5 วัน DACPORT®ขนาน167kติดตั้งบนผิว10μs1616.0*คู่±1-40 ถึง 85SOIC 28 ขาพินR-2R ระบบบังคับเลี้ยวแบบ กระแสไฟฟ้า5.5 Vภายในภายนอก625 mW+ 125 C- 55 C