1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Maxim แบบรวม]วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (รหัสสินค้า)

A/D CONVERTER

[Maxim แบบรวม]วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวไอซีตัวแปลง A / D, ดิฟเฟอเรนเชียลประเภทอินพุต, ดิฟเฟอเรนเชียลหลอก, ปลายด้านเดียว ฯลฯ

รหัสสินค้า
MAX1168BCEG+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries อินเทอร์เฟซการรับส่งข้อมูล ความเร็วในการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง ประเภทการติดตั้ง จำนวนช่อง ประเภทอินพุต ความละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) แรงดันไฟเลี้ยง อนาล็อก แรงดันไฟเลี้ยง ดิจิตอล A/Dコンバータ数 アーキテクチャ 電源 特長 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ 電圧基準 最大電力損失 最高動作温度 最低動作温度 パッケージ/ケース

฿ 1,406.44

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -SPI200k-8.0シングルエンド16.0-5 โวลต์2.7 V ถึง 5.25 V1SAR--0 ถึง 7024ピンQSOP-----

กำลังโหลด …

  1. 1