(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวไอซีตัวแปลง A / D, ดิฟเฟอเรนเชียลประเภทอินพุต, ดิฟเฟอเรนเชียลหลอก, ปลายด้านเดียว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MAX1147BCUP+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | อินเทอร์เฟซการรับส่งข้อมูล | ความเร็วในการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนช่อง | ประเภทอินพุต | ความละเอียด | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | แรงดันไฟเลี้ยง อนาล็อก | แรงดันไฟเลี้ยง ดิจิตอล | A/Dコンバータ数 | アーキテクチャ | 電源 | 特長 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ | 電圧基準 | 最大電力損失 | 最高動作温度 | 最低動作温度 | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.37 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | SPI | 150 k | - | 4.0 | 差動、シングルエンド | 14.0 | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 2.7 V ถึง 3.6 V | 1 | SAR | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンTSSOP | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง