(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวไอซีตัวแปลง A / D, ดิฟเฟอเรนเชียลประเภทอินพุต, ดิฟเฟอเรนเชียลหลอก, ปลายด้านเดียว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LTC2400IS8PBF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | อินเทอร์เฟซการรับส่งข้อมูล | ความเร็วในการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนช่อง | ประเภทอินพุต | ความละเอียด | แรงดันไฟเลี้ยง อนาล็อก | แรงดันไฟเลี้ยง ดิจิตอล | A/Dコンバータ数 | アーキテクチャ | 電源 | 特長 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 868.25 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | SPI | 7.5 | - | 1.0 | シングルエンド | 24.0 | 2.7 V ถึง 5.5 V | 2.7 V ถึง 5.5 V | 1 | シグマデルタ | - | - | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง