1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อุปกรณ์ อนาล็อก] วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (รหัสสินค้า)

A/D CONVERTER

[อุปกรณ์ อนาล็อก] วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 419.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล ที่มีอินพุตหลายประเภท เช่น อินพุตปลายเดียว อินพุตดิฟเฟอเรนเชียลเทียม อินพุตดิฟเฟอเรนเชียลแบบเต็ม ฯลฯ

รหัสสินค้า
AD7893ARZ-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง ประเภทการติดตั้ง จำนวนช่อง ประเภทอินพุต ความละเอียด การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) แรงดันไฟเลี้ยง อนาล็อก แรงดันไฟเลี้ยง แบบดิจิตอล การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) จำนวน วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล สถาปัตยกรรม แหล่งจ่ายไฟ คุณสมบัติ อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(℃)
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(℃)
แพ็คเกจ/ เคส
-

฿ 3,023.53

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -อนุกรม117k-1.0จบลงเดี่ยว12.0-5 โวลต์5 โวลต์-1SAR---40 ถึง 85SOIC 8 ขาพิน---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD7893ARZ-5 ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD7495ARZ
AD7612BCPZ
AD7665ACPZ
AD7898ARZ-10
AD7899BRZ-1
AD7922ARMZ
รหัสสินค้าเกี่ยวข้องกับราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง ประเภทการติดตั้ง จำนวนช่อง ประเภทอินพุต ความละเอียด การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) แรงดันไฟเลี้ยง อนาล็อก แรงดันไฟเลี้ยง แบบดิจิตอล การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) จำนวน วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล สถาปัตยกรรม แหล่งจ่ายไฟ คุณสมบัติ อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(℃)
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(℃)
แพ็คเกจ/ เคส
-

฿ 1,547.56

1 ชิ้น 6 วัน -DSP, SPI1 ม-1.0จบลงเดี่ยว12.0-2.7 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์2.7 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์-1SAR---40 ถึง 85SOIC 8 ขาพิน---
-

฿ 2,485.61

1 ชิ้น 98 วัน พูลสาร์SPI, ขนาน, DSP750k-1.0การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่16.0-5 โวลต์5 โวลต์-1SAR---40 ถึง 85ขาพิน LFCSP 48 ขาพิน VQ (7 × 7)---
-

฿ 2,885.16

1 ชิ้น 6 วัน พูลสาร์อนุกรมขนาน570kติดตั้งบนผิว--16.0------อนาล็อก และดิจิตอล--40 ถึง 85ขาพิน LFCSP 48 ขาพิน VQ (7 × 7)---
-

฿ 1,294.53

1 ชิ้น 5 วัน -อนุกรม220K-1.0จบลงเดี่ยว12.0-5 โวลต์5 โวลต์-1SAR---40 ถึง 85SOIC 8 ขาพิน---
-

฿ 1,919.67

1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน400k-1.0การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่14.0-5 โวลต์5 โวลต์-1SAR---40 ถึง 85SOIC W. 28 ขาพิน---
-

฿ 1,391.09

1 ชิ้น 5 วัน -DSP, SPI1 ม-2.0จบลงเดี่ยว12.0-2.7 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์2.7 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์-1SAR---40 ถึง 85MSOP 8 ขาพิน---