1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[Maxim แบบรวม]วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร (รหัสสินค้า)

COMMUNICATIONS INTERFACE

[Maxim แบบรวม]วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 280.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ฯลฯ เช่น ชุดขับมอเตอร์ เครื่องรับวิทยุ ทรานซีฟเวอร์ เป็นต้น

รหัสสินค้า
MAX3040CSE+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง Series แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) แรงดันไฟเลี้ยง (สูงสุด) ประสิทธิภาพ ชนิด อัตราข้อมูล ประเภทอินพุต ประเภท เอาต์พุต プロトコル ドライバ/レシーバ数 入力数 出力数 インターフェース チャンネル数 電流 - 供給 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ インタフェース タイプ 最大電力損失 供給電流 最高動作温度 最低動作温度 パッケージ/ケース

฿ 408.68

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-4.75 V ถึง 5.25 V--ドライバ250kbps--RS422, RS4854/0-----0 ถึง 7016ピンSOIC------

กำลังโหลด …

  1. 1