(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ฯลฯ เช่น ชุดขับมอเตอร์ เครื่องรับวิทยุ ทรานซีฟเวอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
MAX3381ECUP+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | Series | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | แรงดันไฟเลี้ยง (สูงสุด) | ประสิทธิภาพ | ชนิด | อัตราข้อมูล | ประเภทอินพุต | ประเภท เอาต์พุต | プロトコル | ドライバ/レシーバ数 | 入力数 | 出力数 | インターフェース | チャンネル数 | 電流 - 供給 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ | インタフェース タイプ | 最大電力損失 | 供給電流 | 最高動作温度 | 最低動作温度 | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.74 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.4 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンTSSOP | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง