(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ชุดขับมอเตอร์ เครื่องรับวิทยุ ทรานซีฟเวอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | ชนิด | อัตราข้อมูล | プロトコル | ドライバ/レシーバ数 | 入力 | 出力 | データレート(最大) | チャンネル数 | 遅延時間 | 電流 - 供給 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.20 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 5 V ถึง 15 V | ドライバ | - | RS232, RS423 | 4/0 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 14ピンPDIP | ||
฿ 541.71 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 5 V ถึง 15 V | トランシ-バ | - | RS232 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 18ピンDIP | ||
฿ 758.57 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 4.5 V ถึง 5.5 V | トランシ-バ | 250KBd | RS232 | 4/4 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 24ピンPDIP | ||
฿ 608.23 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.5 V ถึง 5.5 V | トランシ-バ | 250KBd | RS232 | 5/3 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンSOIC | ||
฿ 499.43 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.5 V ถึง 5.5 V | レシ-バ | 4 Mbps | 赤外線(IRDA) | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC | ||
฿ 1,086.04 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.75 V ถึง 5.25 V | トランシ-バ | - | RS232, RS485 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 28ピンSSOP | ||
฿ 1,672.51 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.75 V ถึง 5.25 V | ケ-ブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 24ピンSSOP | ||
฿ 548.96 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.5 V ถึง 5 V | トランシ-バ | 120KBd | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンSOIC | ||
฿ 613.72 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 3 V ถึง 3.6 V | トランシ-バ | 120KBd | RS562 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 18ピンSOIC | ||
฿ 807.78 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ติดตั้งบนผิว | 5 โวลต์ | トランシ-バ | 150KBd | マルチプロトコル | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンSSOP | ||
฿ 475.20 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.75 V ถึง 5.25 V | トランシ-バ | 2.5 Mbps | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC | ||
฿ 408.68 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.75 V ถึง 5.25 V | トランシ-バ | 250kbps | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC | ||
฿ 475.20 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.75 V ถึง 5.25 V | トランシ-バ | 4 Mbps | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC | ||
฿ 360.77 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.8 V ถึง 5.5 V | トランシ-バ | 250kbps | RS232 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 12ピンDFN(4x3) | ||
฿ 408.68 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.8 V ถึง 5.5 V | トランシ-バ | 250kbps | RS232 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 12ピンDFN(4x3) | ||
฿ 411.43 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 3 V ถึง 3.6 V | トランシ-バ | 20 Mbps | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 | 8ピンSOIC | ||
฿ 408.68 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 3 V ถึง 3.6 V | トランシ-バ | 20 Mbps | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 10ピンDFN(3x3) | ||
฿ 429.72 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ติดตั้งบนผิว | 3 V ถึง 3.6 V | トランシ-バ | 20 Mbps | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 12ピンDFN(4x3) | ||
฿ 966.10 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ติดตั้งบนผิว | 3 V ถึง 5.5 V | トランシ-バ | 20 Mbps | マルチプロトコル | 2/2 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 28ピンQFN(4x5) | ||
฿ 487.62 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2.7 V ถึง 5.5 V | バッファ、アクセラレ-タ | - | - | - | 2ワイヤバス | 2ワイヤバス | 400 khz | 2 | - | 6 mA | -40 ถึง 85 | 8ピンMSOP | ||
฿ 262.86 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 500 ชิ้น | 5 วัน | - | 1.6 V ถึง 5.5 V | アクセラレ-タ | - | - | - | 2ワイヤバス | 2ワイヤバス | 400 khz | 1 | - | 200µA | -40 ถึง 85 | SC-70-6 | ||
฿ 807.78 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 4.75 V ถึง 5.25 V | ドライバ | - | RS422, RS485 | 4/0 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンPDIP | ||
฿ 428.03 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 7 วัน | รูทะลุ | 4.75 V ถึง 5.25 V | トランシ-バ | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンPDIP |
กำลังโหลด …
Series | - |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง