(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว อุปกรณ์ สวิตช์อนาล็อก ต่างๆ เช่น สวิตช์ สวิตช์ วิดีโอ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
BU4066BCFV-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ความต้านทานขณะ ON | การกำหนดค่าวงจร สวิตช์ | ประสิทธิภาพ | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | แหล่งจ่ายไฟ | กระแสไฟฟ้า -อุปทาน | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.16 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 280Ω | 4xSPST | สวิตช์ | 3 โวลต์ถึง 18 โวลต์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 4µA | -40 ถึง 85 | SSOP 14 ขาพิน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BU4066BCFV-E2 ในชุด [ROHM] สวิตช์อนาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
BH76333FVM-TR |
BH76362FV-E2 |
BH76363FV-E2 |
BU4551BF-E2 |
BU4551BFV-E2 |
BU4S66G2-TR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ความต้านทานขณะ ON | การกำหนดค่าวงจร สวิตช์ | ประสิทธิภาพ | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | แหล่งจ่ายไฟ | กระแสไฟฟ้า -อุปทาน | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 1 × 3: 1 | สวิตช์ วิดีโอ | 2.8 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | - | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 61.54 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 1 × 6: 1 | สวิตช์ วิดีโอ | 2.8 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | - | -40 ถึง 85 | SSOPB 16 ขาพิน | ||
฿ 62.53 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 1 × 6: 1 | สวิตช์ วิดีโอ | 2.8 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | - | -40 ถึง 85 | SSOPB 16 ขาพิน | ||
฿ 61.49 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 280Ω | 4 × 1: 2 | มัลติเพล็กเซอร์/ วงจรดีมัลติเพล็กเซอร์ | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 15µA | -40 ถึง 85 | สบส. 16 ขาพิน | ||
฿ 83.40 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 280Ω | 4 × 1: 2 | มัลติเพล็กเซอร์/ วงจรดีมัลติเพล็กเซอร์ | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 15µA | -40 ถึง 85 | SSOPB 16 ขาพิน | ||
฿ 21.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 160Ω | 1xSPST | สวิตช์ | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 4µA | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง