1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Maxim แบบรวม]สวิตช์อนาล็อก (รหัสสินค้า)

DIGITAL ENCODERS DECODER

[Maxim แบบรวม]สวิตช์อนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว ฯลฯอุปกรณ์ สวิตช์อนาล็อก เช่น สวิตช์ มัลติเพล็กเซอร์ กเซอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MAX4560ESE+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง เกี่ยวกับความต้านทาน การกำหนดค่าวงจร สวิตช์ ประสิทธิภาพ แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) 電源 電流 - 供給 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 475.20

DIGITAL ENCODERS DECODER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว220Ω3 × 1: 2マルチプレクサ2 V ถึง 12 V, ± 1 V ถึง 3 Vシングル、デュアル電源1µA-40 ถึง 8516ピンSOIC

กำลังโหลด …

  1. 1