(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว ฯลฯอุปกรณ์ สวิตช์อนาล็อก เช่น สวิตช์ มัลติเพล็กเซอร์ กเซอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MAX14758EUE+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | เกี่ยวกับความต้านทาน | การกำหนดค่าวงจร สวิตช์ | ประสิทธิภาพ | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | 電源 | 電流 - 供給 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.37 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 10Ω | 4xSPST-2NO / 2NC | スイッチ | 10 V ถึง 70 V, ± 10 V ถึง 35 V | シングル、デュアル電源 | 500µA | -40 ถึง 85 | 16ピンTSSOP |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง