1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร DEVICE-NET ซีรี่ส์ MICREX-SX (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูล ระบบสื่อสาร DEVICE-NET ซีรี่ส์ MICREX-SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,687.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีโมดูลหลัก DEVICE-NET, โมดูลทาสและโมดูลอินเทอร์เฟซ

[คุณสมบัติ]
· NP1L-DN1:สามารถเชื่อมต่อ 1 ได้ถึงแปดยูนิตในการกำหนดค่าเดียว
·สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ I / O ระยะไกลได้สูงสุด 63 เครื่องเข้ากับเครื่องต้นแบบเดียว
·จำนวนคะแนน I / O สูงสุดคือ 8,192 คะแนน (512 คำ)
·ใน เคส ของ SPH200 จำนวนจุด I / O สูงสุดคือ 2,048 จุด (128 คำ)
·ความเร็วในการส่งสามารถสลับได้
· 125kbps (500 ม.)
· / 250kbps (250 ม.)
· / 500kbps (100 ม.)
· / การใช้ NP1L-DS1:DeviceNet สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง cpus ผ่านข้อมูล I / O ได้
·จำนวนจุด I / O สูงสุดคือ 2,048 จุด (128 คำ)
· NP1L-RD1
·ในฐานะทาสสเตชันสำหรับอุปกรณ์นี้มี I / O ระยะไกลแบบรวมขนาดกะทัดรัดและประหยัด

รหัสสินค้า
NP1L-RD1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,687.50

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Multi-Drop, อุปกรณ์สายไฟ ต้นไม้, อุปกรณ์สายไฟ แยก
สื่อส่งสัญญาณ (สายไฟ) Trunk ( สายไฟ หนา), drop (สายกลมขนาดเล็ก) ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง 125kbps / 500 m, 250kbps / 250 m, 500kbps / 100 m