1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G-TWIN เบรกเกอร์ BW ฝาครอบเทอร์มินอล (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER OPTION

G-TWIN เบรกเกอร์ BW ฝาครอบเทอร์มินอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,143.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น แผ่นเพลท พลาสติกที่ติดตั้ง สตาร์ทเตอร์ แบบผสมซึ่งเป็นการรวมกันของ มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ แบบแมนนวลและ แมกเนติกคอนแทคเตอร์

รหัสสินค้า
BW9BTJA-L3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,143.34

฿ 1,607.51

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนก ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายนอก พิมพ์ ฝาครอบเทอร์มินัล ชนิด ฝาครอบเทอร์มินอล ชนิดยาว (ชนิด ชนิดกว้าง )
สี ใส มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 155 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 210
มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 98

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BW9BTJA-L3 ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ BW ฝาครอบเทอร์มินอล