(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คลิป เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบความต่อเนื่อง ฯลฯ ซีรีส์ C-3
·ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
C-3-3-B |
C-3-3-R |
C-3-5-B |
C-3-5-R |
C-3-10-B |
C-3-10-R |
C-3-30-B |
C-3-30-R |
C-3-50-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V) | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.39 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | 3 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 237.39 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีแดง | 3 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 425.20 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | สีดำ | 5 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 420.74 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | สีแดง | 5 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 541.49 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีดำ | 10 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 222.17 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีแดง | 10 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 522.86 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 30 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 311.74 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีแดง | 30 | 1000 V AC (1 นาที) | 500 V DC, 100 MΩหรือมากกว่า | พีวีซี(UL94V-0) | ||
฿ 1,276.50 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีแดง | 50 | 3000 V AC (1 นาที) | 1000 V DC, 1000 MΩหรือมากกว่า | ยางเอทิลีนโพพิลีน |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คลิป จระเข้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง