(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่า กระแสไฟฟ้า การสูญเสียทริปทันทีถูก คลองเลื่อย ให้สูงกว่าค่าของ MCCB สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป สามารถป้องกันการทำงานที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากกระแสไฟฟ้ากระตุ้นของ หม้อแปลง กระแสพุ่งเข้า ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,788.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 5 | 50 | ||
฿ 2,051.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 10 | 50 | ||
฿ 2,868.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 10 | 50 | ||
฿ 3,788.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 10 | 50 | ||
฿ 2,051.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 15 | 50 | ||
฿ 3,788.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 15 | 50 | ||
฿ 2,051.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 20 | 50 | ||
฿ 3,443.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 20 | 50 | ||
฿ 2,868.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 30 | 50 | ||
฿ 3,443.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 30 | 50 | ||
฿ 1,617.18 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 2 | 50 | 50 | ||
฿ 3,788.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 50 | 50 | ||
฿ 2,868.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 2 | 50 | 50 | ||
฿ 3,650.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 3 | 15 | 75 | ||
฿ 3,650.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 3 | 15 | 75 | ||
฿ 4,900.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 3 | 15 | 75 | ||
฿ 3,650.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 3 | 20 | 75 | ||
฿ 3,650.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 3 | 20 | 75 | ||
฿ 3,650.01 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 3 | 30 | 75 | ||
฿ 3,633.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 3 | 40 | 75 | ||
฿ 3,650.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 3 | 40 | 75 | ||
฿ 3,650.01 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 3 | 50 | 75 | ||
฿ 3,483.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 3 | 50 | 75 | ||
฿ 3,633.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 3 | 50 | 75 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 2.5/2 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 5/3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง