1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ พร้อม ปลั๊กอิน ยูนิตประเภท PL (ประเภทข้อตกลง) (รหัสสินค้า)

เบรกเกอร์ พร้อม ปลั๊กอิน ยูนิตประเภท PL (ประเภทข้อตกลง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,843.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย · เบรกเกอร์ ประเภทข้อตกลงพร้อมหน่วย ปลั๊กอิน แยก สำหรับประเภท B

รหัสสินค้า
NE52CPL2P5A
NE52CPL2P15A
NE52CPL2P20A
NE52CPL2P30A
NE52CPL2P32A
NE52CPL2P40A
NE52CPL2P50A
NE53CPL3P1.4A
NE53CPL3P2.6A
NE53CPL3P4.2A
NE53CPL3P5A
NE53CPL3P5.5A
NE53CPL3P7.4A
NE53CPL3P9A
NE53CPL3P10A
NE53CPL3P15A
NE53CPL3P16A
NE53CPL3P20A
NE53CPL3P25A
NE53CPL3P30A
NE53CPL3P32A
NE53CPL3P40A
NE53CPL3P45A
NE53CPL3P50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนองค์ประกอบ

฿ 3,843.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 525602E

฿ 3,843.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 5215602E

฿ 3,843.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 5220602E

฿ 3,843.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 5230602E

฿ 3,843.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 5232602E

฿ 4,417.80

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 5240602E

฿ 4,417.80

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 5250602E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 31.4753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 32.6753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 34.2753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 35753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 35.5753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 37.4753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 39753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 310753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 315753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 316753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 320753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 325753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 330753E

฿ 3,909.85

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 332753E

฿ 4,417.80

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 340753E

฿ 4,417.80

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 345753E

฿ 4,417.80

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน -[3] 350753E

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 50AF พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 2.5 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เม็ดมีด รูปทรง มาตรฐาน ตัวแทน PSE
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 252 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 150 พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC500
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) NA พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) 1.5 พิกัดความจุสูงสุดของ บล็อค 125 V DC(kA) NA
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด เทอร์มินอล เทอร์มินอลแบบกดสายไฟ / M5 การสร้าง หางปลา R2-5 ถึง CB22-5S
การเชื่อมต่อย้อนกลับ สามารถใช้ได้ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS JIS C 8201-2-1 Ann2/JIS C 8211 Ann2 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ฝาครอบเทอร์มินอล สกรูยึด สกรูไม้ แผ่นปั๊ม ที่ยึดราง สกรูชุดฝาครอบเทอร์มินอล สปริงยึดราง