1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะไหล่เสริมซีรีส์ TJ-3B

อะไหล่เสริมซีรีส์ TJ-3B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น แล็บแจ็ค เฉพาะด้าน TJ-3-A สำหรับติดตั้งโดยถอด สกรู เทอร์มินอล ออก
·เป็น ผลิตภัณฑ์ ผลิตในญี่ปุ่น รองรับการใช้งาน TJ-3A ปลอดภัยและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
TJ-3B-3
TJ-3B-3.5
TJ-3B-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู เทอร์มินอล ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง

฿ 50.48

CRIMPING TERMINAL 5 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M3เทอร์มินอลบล็อค โดยใช้ สกรู เทอร์มินอล M3

฿ 50.48

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -M3.5เทอร์มินอลบล็อค โดยใช้ สกรู เทอร์มินอล M3.5

฿ 78.95

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10M4เทอร์มินอลบล็อค โดยใช้ สกรู เทอร์มินอล M4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวเมีย สี สีเทา คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับTJ-3A
บันทึก ไม่สามารถรักษาการให้คะแนนเฉพาะของแผงขั้วต่อเทอร์มินัลบล็อกที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้