1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TJ-2-P ซีรี่ส์

TJ-2-P ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบปลั๊ก TJ-2 เท่านั้น
·มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ แดง / ดำ / น้ำเงิน / เหลือง / เขียว / ขาวปลอดภัยเชื่อถือได้และผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
TJ-2-P-B
TJ-2-P-BL
TJ-2-P-G
TJ-2-P-R
TJ-2-P-W
TJ-2-P-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 56.83

CRIMPING TERMINAL 5 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีดำ

฿ 74.56

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10สีน้ำเงิน

฿ 72.36

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -สีเขียว

฿ 56.86

CRIMPING TERMINAL 5 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีแดง

฿ 74.56

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] ขาว

฿ 80.00

CRIMPING TERMINAL 5 ชิ้น 5 วัน 10สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ เสียบ ขาพิน พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC1000 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ไนล่อน 6
คุณสมบัติ สำหรับด้านปลั๊กเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง TJ-2-J / TJ-1 / TJ-10A / TJ-10 C / T-40