1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TJ-10-A ซีรี่ส์ (TJ-10-A-B)

CRIMPING TERMINAL

TJ-10-A ซีรี่ส์ (TJ-10-A-B)
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
· แม่แรง ชิป IC ไนล่อน ซีรีส์ TJ-10-A
· TJ-2090 สอดคล้องตามมาตรฐาน TJ-2P
·สีมีให้เลือกทั้งสีแดงและสีดำเป็น ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
TJ-10-A-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 75.54

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC1000 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ไนล่อน 6
วิธีการติดตั้งแผง น๊อตตัวเมีย ขัน น็อต ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง TJ-2-P / TJ-2090