1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-6500-16 ซีรี่ส์

T-6500-16 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 663.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 125 V-30A
· เทอร์มินอล 16 มม. พร้อม ลูกบิด แบบถอดได้ซีรีส์ T-6500-16
·สีมีให้เลือกทั้งสีแดงและสีดำเป็น ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
T-6500-16-B
T-6500-16-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 663.41

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 98 วัน 10สีดำ

฿ 905.14

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) 1.5-3 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 30
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC1000 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ฟีนอล
วิธีการติดตั้งแผง น๊อตตัวเมีย ขัน น็อต บันทึก ลูกบิด สามารถถอดออกได้