(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 125 V-10A
· เทอร์มินอล 12 มม. พร้อม ลูกบิด แบบถอดได้ซีรีส์ T-6500-12
·มีให้เลือกทั้งสีแดงและสีดำผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
T-6500-12-B |
T-6500-12-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.20 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 369.41 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีแดง |
กำลังโหลด …
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 4 (สูงสุด) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC1000 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ฟีนอล |
วิธีการติดตั้งแผง | น๊อตตัวเมีย ขัน น็อต | บันทึก | ลูกบิด สามารถถอดออกได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง