(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล มาตรฐาน 16 มม. พร้อม ลูกบิด แบบถอดได้ซีรีส์ T-375-16
·มีสีแดงและสีดำผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
T-375-16-B |
T-375-16-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.10 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีดำ | ฟีนอล | |
฿ 160.68 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีแดง | เมลามีน ฟีนอล |
กำลังโหลด …
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3 (สูงสุด) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC1000 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | บันทึก | ลูกบิด สามารถถอดออกได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง