1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอล T-12-16 ซีรีส์

เทอร์มินอล T-12-16 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 262.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น เทอร์มินอล มาตรฐาน 16 มม. T-12-16
·มีสีแดงและสีดำและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในญี่ปุ่นปลอดภัยและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
T-12-16-B
T-12-16-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก

฿ 262.34

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10สีดำฟีนอล

฿ 267.63

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10สีแดงเมลามีน ฟีนอล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) 5 (สูงสุด) พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 10
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC1000 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วิธีการติดตั้งแผง น๊อตตัวเมีย ขัน น็อต
บันทึก ลูกบิด ไม่สามารถถอดออกได้