1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ C-4-L

ซีรีส์ C-4-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รูปแบบสีที่หลากหลาย คลิป เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบความต่อเนื่อง ฯลฯ ซีรีส์ C-4-L
· 30 V-7A, ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ต่อกับปลาย สายไฟ และใช้เพื่อทำสาย สายนำไฟฟ้า

การใช้

● ทดสอบการเดินสายชั่วคราวรุ่นสื่อการสอนเป็นต้น
● ยืนยันพลัง (ต่อเนื่อง) ฯลฯ

สเปค

● เรทติ้ง (A): 7
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 62
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง (มม.): 15
● มิติ รู (มม.): 4.8
● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 5
● SPQ (ถุง): 20
● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 500 V AC (1 นาที)
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 30
● ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 V DC, 100MΩหรือมากกว่า

วัสดุ

● ปก: ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
● คลิป ตัวเครื่อง: ทองเหลือง
รหัสสินค้า
C-4-L-B
C-4-L-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 142.98

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10สีดำ

฿ 69.00

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คลิป จระเข้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 7
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC500 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก พีวีซี
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ทองเหลือง