1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
C-3-5K

CRIMPING TERMINAL

C-3-5K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 5 เหล็กยึด คลิป เครื่องชาร์จ
· ผลิตภัณฑ์ สำหรับ คลิป C-3-5 เท่านั้นที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้และผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
C-3-5K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 252.24

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คลิป จระเข้ สี สีเทา พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5 ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC1000 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ทองเหลือง คุณสมบัติ สำหรับด้าน คลิป เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง C-3-5C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-3-5K ในชุด C-3-5K