1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกันวงจร ซีรีส์ NRP, แผงวงจรพิมพ์ (รหัสสินค้า)

ตัวป้องกันวงจร ซีรีส์ NRP, แผงวงจรพิมพ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแผงวงจร, รุ่น NRP จาก IDEC
- โครงสร้างเรียบง่ายและประสิทธิภาพสูง
- สามารถเลือกกระแสพิกัดให้ตรงกับโหลดได้
- วงจรที่มีกระแสไฟกระชากสูงสามารถป้องกันการโอเวอร์โหลดได้ (ไม่เหมือนกับแบบฟิวส์)
- ใช้ซ้ำได้ 200 ครั้ง (ตัดวงจรที่ 200% ของพิกัดกระแสไฟที่กำหนด) พร้อมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า และการบำรุงรักษาที่น้อยกว่าฟิวส์
- มีให้เลือกทั้งแบบบางและแบน สามารถติดตั้งบนบอร์ด PC ได้โดยใช้เครื่องหยิบและวาง (pick and place)

รหัสสินค้า
NRPS10-5APN10SALE
NRPS10-6APN10SALE
NRPS10-G2APN10SALE
NRPS10-G3.15APN10SALE
NRPS10-G4APN10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 32 V DC การปรากฏ

฿ 227.00

฿ 194.29

CIRCIT BRAEAKER 10 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] 0.04 kA50.04 kAชนิดไม่ซีล

฿ 226.67

฿ 194.28

CIRCIT BRAEAKER 10 ชิ้น 98 วัน [อื่น ๆ] 0.04 kA60.04 kAชนิดไม่ซีล

฿ 315.00

฿ 269.99

CIRCIT BRAEAKER 10 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] 0.02 kA20.02 kAประเภทซีล (เทปซีล)

฿ 315.00

฿ 269.99

CIRCIT BRAEAKER 10 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] 0.0315 kA3.150.0315 kAประเภทซีล (เทปซีล)

฿ 100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] 0.04 kA40.04 kAประเภทซีล (เทปซีล)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) อื่น ๆ เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี จำนวนขั้ว 1- ขั้ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V คุณสมบัติการดำเนินงาน ความเร็วปานกลาง ขั้วกระแสไฟฟ้า NA
สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 14.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 7 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 22 วงจรภายใน ซีรีส์ทริป
รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ตะกั่วบัดกรี ความเฉื่อยล่าช้า NA วิธีการติดตั้ง การใช้งานแผงวงจร PCB
คุณสมบัติ แบบบาง การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม NA กลไก ปิดด้วยตนเอง มี
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 1b