(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พบกับเบรกเกอร์ที่ขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม แบบ F (ผลิตภัณฑ์อีโคโนมี) CE และ CCC
รหัสสินค้า |
---|
NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCC |
NV63-CVF 3P 40A AC100-440V 30MA F CE・CCC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,097.00 ฿ 6,072.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 20 | ||
฿ 8,097.00 ฿ 6,072.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 40 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 7.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 5 | จำนวนขั้ว | 3 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | AC100 ถึง 440 |
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / TUV / CCC |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 54 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | ชนิด | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | สเปค | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง