1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การวางตำแหน่ง ซีรี่ส์ MELSEC-Q (เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่)

การวางตำแหน่ง ซีรี่ส์ MELSEC-Q (เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,863.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดการวางตำแหน่ง (เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่) สำหรับซีรี่ส์ MELSEC-Q เอนกประสงค์

รายละเอียดจำเพาะของ Positioning Unit ซีรีส์ MELSEC-Q (เอาท์พุต Differential)

QD70D4

รูปภาพของ QD70D4

รูปภาพของ QD70D4

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ QD70D4

จำนวนแกนควบคุม4 แกน
ฟังก์ชันการเคลื่อนที่N/A
วิธีการควบคุมการควบคุมแบบ PTP (จุดต่อจุด)
การควบคุมแบบเส้นทาง (แนวเส้นตรงเท่านั้น)
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว
ยูนิตควบคุมเดี่ยวพัลส์
ข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง10 ข้อมูล/แกน
การสำรองข้อมูลN/A
การวางตำแหน่งวิธีการกำหนดตำแหน่งการควบคุมแบบ PTPแบบสัมพัทธ์/แบบสัมบูรณ์
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็วการเพิ่มขึ้น
การควบคุมแบบเส้นทางแบบสัมพัทธ์/แบบสัมบูรณ์
ช่วงการกำหนดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์· -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์
การเพิ่มขึ้น· -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว· 0 ถึง 2,147,483,647 พัลส์
คำสั่งความเร็ว0 ถึง 4,000,000 พัลส์/วินาที
การประมวลผลการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วสี่เหลี่ยมคางหมู, การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว Sigmoid
เวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว0 ถึง 32,767 ms
เวลาเริ่มต้นการควบคุมตำแหน่งการเปิดใช้งาน 1 แกน0.1 ms
การเปิดใช้งานพร้อมกัน 4 แกน0.2 ms
ระบบเอาท์พุตพัลส์เอาท์พุต Differential
พัลส์เอาท์พุตสูงสุด4 M พัลส์/วินาที
ระยะการเชื่อมต่อสูงสุดระหว่างยูนิตขับ10 m
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกคอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน48 จุด, 2 สล็อต (การกำหนด I/O: อิสระ 16 จุด + อัจฉริยะ 32 คะแนน)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน1.16 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)55.2 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.17 กก.
รหัสสินค้า
QD70D4SALE
QD70D8SALE
QD75D1NSALE
QD75D2NSALE
QD75D4NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม หมายเลขข้อมูล การวางตำแหน่ง มาตรฐาน ตัวแทน อุปกรณ์ควบคุม เดียว การวางตำแหน่ง หมายเลขข้อมูล
(ข้อมูล / แกน)
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม
(แกน)
ฟังก์ชั่น แก้ไข สเปค

฿ 29,055.00

฿ 19,370.97

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 43 วัน 410CE / ULพัลส์104NA-

฿ 49,075.00

฿ 32,718.30

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 43 วัน 810CE / ULพัลส์108NA-

฿ 17,863.00

฿ 11,909.26

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน -600-พัลส์/มม./นิ้ว/องศา6001-เอาท์พุตแบบ Differential Driver

฿ 27,142.00

฿ 18,095.57

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -600-พัลส์/มม./นิ้ว/องศา6002การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกนเอาท์พุตแบบ Differential Driver

฿ 41,948.00

฿ 27,966.73

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4600-พัลส์/มม./นิ้ว/องศา6004การเคลื่อนที่แนวเฮลิคอล 3 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน/3 แกน/4 แกน / การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกนเอาท์พุตแบบ Differential Driver

กำลังโหลด …

  1. 1