1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

MELSEC-AnS / QnAS ซีรีส์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ยูนิต (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSION UNIT)

MELSEC-AnS / QnAS ซีรีส์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ยูนิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,261.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับซีรีส์ melsec-ans / qnas ที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้วหน่วย เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วดูคอลัมน์อ้างอิงสำหรับรุ่นอื่น)(โปรดอ้างอิงคอลัมน์หมายเหตุสำหรับรุ่นอื่น ๆ)

รหัสสินค้า
A1SJ71QE71N3-T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 45,261.00

฿ 23,820.86

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ซีเควนที่ใช้งานได้ QnASCPU อินเตอร์เฟซ (เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)) 10BASE-T
การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 0.53

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1SJ71QE71N3-T ในชุด MELSEC-AnS / QnAS ซีรีส์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ยูนิต