1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุด อุปกรณ์ Input/Output อนาล็อก MELSEC-AnS / QnAS (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSION UNIT)

ชุด อุปกรณ์ Input/Output อนาล็อก MELSEC-AnS / QnAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,929.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โมดูล I/O แบบอะนาล็อก รุ่น MELSEC-AnS/QnAS จาก MITSUBISHI
- การแปลงแอนะล็อก-ดิจิทัล (การแปลง A/D) และการแปลงดิจิทัล-แอนะล็อก (การแปลง D/A) สามารถทำได้ด้วยโมดูลเดียว
- แรงดันไฟฟ้า I/O แบบอะนาล็อก: -10 ถึง 10 V DC
- กระแส I/O แบบอะนาล็อก: 0 ถึง 20 mA DC
- ความเร็วในการแปลง: 400 μs/4 ช่อง (อินพุตแบบอะนาล็อก), 240 μs/2 ช่อง (เอาต์พุตแบบอะนาล็อก)
- จำนวนอินพุตแบบอะนาล็อก: 4 ช่อง
- จำนวนเอาต์พุตอนาล็อก: 2 ช่องสัญญาณ

รหัสสินค้า
A1S66ADA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,929.00

฿ 17,856.83

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE ซีเควนที่ใช้งานได้ AnSCPU / QnASCPU รูปทรง เทอร์มินอล เทอร์มินอลบล็อค ต่อ 20 จุด
ประเภทของหน่วย อินพุตและเอาท์พุตอนาล็อก ซีเควนที่ใช้งานได้ AnSCPU / QnASCPU จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) 4
จำนวนช่อง เอาต์พุต(CH) 2 ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต(V) DC -10 ถึง 10 ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า(mA) DC 0 ถึง 20
เวลาแปลง A / D 400μs / 4ch ช่วงแรงดัน เอาต์พุต DC -10 ถึง 10 ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า DC 0 ถึง 20
เวลาแปลง D / A 240μs / 2ch

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1S66ADA ในชุด ชุด อุปกรณ์ Input/Output อนาล็อก MELSEC-AnS / QnAS