1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคหน้าสัมผัสเสริม ซีรีส์ UN-AX (รหัสสินค้า)

บล็อคหน้าสัมผัสเสริม ซีรีส์ UN-AX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 546.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์หน้าสัมผัสเสริมสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้ามิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการขยายหน้าสัมผัสเสริมจากรีเลย์ขนาดเล็กไปจนถึงคอนแทคเตอร์ขนาดใหญ่
· สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษ
· แบบบางใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อย ทำให้พื้นที่พื้นผิวพาเนลเล็กลง
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการขยายหน้าสัมผัสเสริม

มีพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริม ซีรีส์ MS-N ติดตั้งที่ด้านข้าง

ลักษณะภายนอกของ UN-AX11

ลักษณะภายนอกของ UN-AX11

ลักษณะภายนอกของ UN-AX80

ลักษณะภายนอกของ UN-AX80

ลักษณะภายนอกของ UN-AX150

ลักษณะภายนอกของ UN-AX150

ลักษณะภายนอกของ UN-AX600

ลักษณะภายนอกของ UN-AX600

สเปคอุปกรณ์หน้าสัมผัสเสริม ซีรีส์ MS-N ติดตั้งที่ด้านข้าง

ชื่อหน่วยประเภทการกำหนดค่าหน้าสัมผัส
ต่อ 1 หน่วย
วิธีการติดตั้งหน่วยชื่อรุ่นคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ได้่จำนวนหน่วยทั้งหมดที่สามารถเพิ่มได้
เป็นชนิดที่ไม่สามารถกลับด้านได้
การดำเนินงาน ACการดำเนินงาน DCระบบสลักล็อคแบบกล
UN-AX11
UN-AX11CX
1a1bติดตั้งที่ด้านข้างS-T65, T80
S-N35 ถึง N65
DU-N30 (หมายเหตุ 6)
SD-T65, T80
SD-N35, N50, N65
DUD-N30 (หมายเหตุ 6)
SL (D) - T65, T80
SL (D) - N35, N50, N65
(หมายเหตุ 6)
2 (หมายเหตุ 2)
UN-AX801a1bติดตั้งที่ด้านข้างS-T100, S-N80, N95
S-N125, DU-N60
SD-T100, SD-N80, N95
SD-N125, DUD-N60
SL (D) - T100
SL (D) - N80, N95
SL (D) - N125
2 (หมายเหตุ 4)
UN-AX1501a1bติดตั้งที่ด้านข้างS-N150,
S-N180, N220,
S-N300, N400,
DU-N120, N180, N260
SD-N150
SD-N220
SD-N300, N400,
DUD-N120, N180, N260
SL (D) - N150
SL (D) - N220
SL (D) - N300, N400
2 (หมายเหตุ 4)
UN-AX6002a2bติดตั้งที่ด้านข้างS-N600, N800SD-N600, N800SL (D) - N600, N8001 (หมายเหตุ 5)
  • หมายเหตุ 1: ชนิดแบบ Clip-on ด้านหน้า และชนิดที่ติดตั้งที่ด้านข้างไม่สามารถติดตั้งและใช้กับตัวเครื่องหลักเดียวกันได้
  • หมายเหตุ 2: สำหรับชนิดที่กลับด้านได้ แต่ละประเภทสามารถติดตั้งเพิ่มเติมที่ด้านนอกทางด้านซ้ายและขวาได้รวมสองรายการ
  • หมายเหตุ 3: UN-AX□CX เป็นชื่อประเภทที่มีเทอร์มินอล CAN
  • หมายเหตุ 4: แต่ละอันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมบนพื้นผิวด้านซ้ายและพื้นผิวด้านขวาได้สูงสุดสองตัว (UN-AX150 ไม่สามารถเพิ่มประเภทกลับด้านได้และ UN-AX80 แต่ละตัวสามารถติดตั้งเพิ่มเติมที่ด้านนอกทางซ้ายและ ขวารวมเป็นสองตัว)
  • หมายเหตุ 5: นอกจากนี้ยังติดตั้งที่พื้นผิวด้านขวา (สำหรับประเภทที่กลับด้านได้ มีการติดตั้ง 4a4b × 2 แล้ว และไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้)
  • หมายเหตุ 6: เมื่อใช้กับ T65, T80, N50 หรือ N65 ขนาดสกรูของเทอร์มินัลเสริมสำหรับตัวหลัก T65, T80, N50 หรือ N65 คือ M4 สำหรับยูนิตหน้าสัมผัสเสริม ขนาดสกรูเทอร์มินอล คือ M3.5 ขนาดสกรูที่แตกต่างกันช่วยป้องกันการใช้สลับกันได้
ชื่อหน่วยประเภทUN-AX11 (CX)UN-AX80, UN-AX150, UN-AX600
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V)690
การปฏิบัติตาม/มาตรฐานที่สอดคล้องกันJIS C8201-5-1, IEC60947-5-1, EN60947-5-1, GB14048.5
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (kV)6
ความถี่ที่วัดได้ (Hz)50/60
ระดับมลพิษ3
หน้าสัมผัส
พิกัด
(หมายเหตุ 1)

เปิด Thermocurrent lth (A)10
AC
ค่าพิกัด
ปฏิบัติงานอยู่
กระแสไฟฟ้า




[A]
Class AC-15
(โหลดแม่เหล็กไฟฟ้า)
(หมายเหตุ 2)
120 V AC6
3
1.5
1.2
6
3
1.5
1.2
240 V AC
440 V AC
550 V AC
Class AC-12
(โหลดความต้านทาน) (หมายเหตุ 2)
120 V AC10
8
10
8
240 V AC
DC
ค่าพิกัด
ปฏิบัติงานอยู่
กระแสไฟฟ้า




[A]
Class DC-13
(โหลดแม่เหล็กไฟฟ้า)
(หมายเหตุ 2)
24 V DC3
1.5
0.6 (2)
0.3 (0.8)
3
1.5
0.6
0.3
48 V DC
110 V DC
220 V DC
Class DC-12
(โหลดความต้านทาน) (หมายเหตุ 2)
110 V DC5 (8)
1 (3)
5
1
220 V DC
เครื่องวัดระดับน้ำโหลดขั้นต่ำที่ใช้20 V 3 mA
  • หมายเหตุ 1: ค่ากระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้ DC ใน ( ) ระบุถึงกระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้เมื่อสลับโหลดไฟฟ้าโดยใช้ตัวต่อสายเคเบิ้ล 2 หน้าสัมผัส
  • หมายเหตุ 2: Class AC-15, Class AC-12, Class DC-13 Class DC-12 อยู่ในหมวดหมู่ JISC8201-5-1
  • หมายเหตุ 3: ความทนทานไฟฟ้า 500,000 ครั้ง
  • หมายเหตุ 4: ความทนทานกลและความถี่สวิตซ์ขึ้นอยู่กับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่ใช้และรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า
รหัสสินค้า
UN-AX11SALE
UN-AX11CXSALE
UN-AX80SALE
UN-AX150SALE
UN-AX600SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้วย เทอร์มินอล CAN การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 546.00

฿ 451.27

AUXILIARY CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน NA1a1bSR-N4 / SRD-N4 / SRL(D)-N4 / MSO-N10SR/N11SR/N20SR to N65SR / S-N10 to N65 / SD-N11 to N65 / SL(D)-N21/N35/N50/N65 / DU-N30 / DUD-N30

฿ 643.00

฿ 530.02

AUXILIARY CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน มาพร้อมขั้วต่อ CAN1a1bSR-N4 / SRD-N4 / SRL(D)-N4 / MSO-N10SR/N11SR/N20SR to N65SR / S-N10 to N65 / SD-N11 to N65 / SL(D)-N21/N35/N50/N65 / DU-N30 / DUD-N30

฿ 601.00

฿ 499.97

AUXILIARY CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน NA1a1bDU-N60 / DUD-N60 / S-N80DL ถึง N95DL (ด้านซ้ายเท่านั้น) / MSO-N80SR to N125SR / S-N80 to N125 / SD-N80 to N125 / SL(D)-N80 to N125

฿ 601.00

฿ 499.97

AUXILIARY CONTACT UNIT 1 ชิ้น ขอราคา NA1a1bMS-N50 to N400 / DU-N120/N180/N260 / DUD-N120/N180/N260 / MSO-N150SR to N400SR / S-N150 to N400 / S-N150DL ถึง N400DL (ด้านซ้ายเท่านั้น) / SD-N150 to N400 / SL(D)-N150 to N400

฿ 4,418.00

฿ 3,674.89

AUXILIARY CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน NA2a2bS-N600/N800 / SD-N600/N800 / SL(D)-N600/N800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม ชื่อ รุ่น ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม