1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบป้องกัน ซีรีส์ UN-CV (รหัสสินค้า)

MAGNETIC ACCESSORIES

ฝาครอบป้องกัน ซีรีส์ UN-CV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดฝาครอบป้องกันชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าผ่านสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดเพื่อป้องกันการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจหลังจากติดตั้งและเดินสายไฟที่แผง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะของฝาครอบป้องกันชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า

รูปลักษณ์ภายนอกของ UN-CV250

รูปลักษณ์ภายนอกของ UN-CV250

  • ชุดฝาครอบป้องกัน
  • การติดตั้ง: แบบ Clip-on ด้านหน้า
  • การป้องกันจุดเปลือยทางไฟฟ้า
  • สำหรับคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า
  • * เมื่อติดตั้งฝาครอบป้องกันนี้แล้ว จะไม่สามารถติดตั้งยูนิต Clip-on ด้านหน้า UN-X2/AX4/LL22 ได้
รหัสสินค้า
UN-CV250 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 136.00

฿ 115.00

MAGNETIC ACCESSORIES 10 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ฝาครอบป้องกันการชาร์จ ชื่อ รุ่น ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ การใช้งาน สำหรับอุปกรณ์เปิด/ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า
รุ่น รองรับการใช้งาน S-(2×)N25 / N35 / MSO-(2×)N25 / SD-(2×)N35 / MSOD-(2×)N35 จำนวนพร้อมแพ็ค 10 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UN-CV250 ในชุด ฝาครอบป้องกัน ซีรีส์ UN-CV