1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายต่อจอแสดงผล รองรับการใช้งาน NEC (รหัสสินค้า)

VGA CABLES

สายต่อจอแสดงผล รองรับการใช้งาน NEC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 985.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สายต่อจอแสดงผล รองรับการใช้งาน NEC ( อนาล็อก RBG)

รหัสสินค้า
KB-D151K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 985.06

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 VGA (เกลียวนอก) ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 VGA (เกลียวนอก)
ความยาว(ม.) 1.5 สายไฟ ชนิด อนาล็อก RGB สี สีเทาอ่อน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 6.5 สายไฟ มาตรฐาน UL20276 สเปค คอนเนคเตอร์ สกรู ตัวชี้วัด เกลียวนอก 15 ขาพิน (M3.0) / สกรู เกลียวนอก เมตริก 15 ขาพิน (M3.0)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB-D151K ในชุด สายต่อจอแสดงผล รองรับการใช้งาน NEC