1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนตุ๊กตา (เฉพาะลูก) ชนิด UC (รหัสสินค้า)

ตลับลูกปืนตุ๊กตา (เฉพาะลูก) ชนิด UC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น พร้อม สกรูตัวหนอน และ แหวน ด้านในแบบขยาย

ตลับลูกปืน เม็ดมีด มีดจะขึ้นอยู่กับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมร่องลึกที่ปิดสนิท รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีทั้งทิศทางการหมุนคงที่และสลับกัน
มี แหวน ด้านในขยายออกทั้งสองด้าน และล็อคเข้ากับ เพลา โดยการขัน สกรู ( คลองเลื่อย ) สองตัวบน แหวน ด้านในให้แน่น ทำให้ติดตั้งได้ง่าย

  • ออกแบบมาเพื่อการหมุนอย่างต่อเนื่องและสลับกัน

  • ติดตั้งเข้ากับ เพลา ได้ง่ายและรวดเร็ว

  • ลดระดับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
UC204SALE
UC204-12SALE
UC205SALE
UC205-16SALE
UC206SALE
UC207SALE
UC207-20SALE
UC208SALE
UC208-24SALE
UC209SALE
UC209-28SALE
UC210SALE
UC211SALE
UC211-32SALE
UC212SALE
UC212-36SALE
UC213SALE
UC213-40SALE
UC214SALE
UC215SALE
UC216SALE
UC218SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 228.33

฿ 195.70

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 202023122517494768023828706500

฿ 228.33

฿ 195.70

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 19.052023122517494768023828706500

฿ 248.33

฿ 212.84

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 25140007800

฿ 273.33

฿ 234.27

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 25.4140007800

฿ 308.33

฿ 264.27

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 301950011200

฿ 316.67

฿ 271.42

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 352550015300

฿ 325.00

฿ 278.56

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 31.752550015300

฿ 420.00

฿ 359.98

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 403070019000

฿ 410.00

฿ 351.41

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 38.13070019000

฿ 546.67

฿ 468.55

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 453320021600

฿ 478.33

฿ 409.98

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 44.453320021600

฿ 581.67

฿ 498.55

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 503510023200

฿ 745.00

฿ 638.54

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 554360029000

฿ 735.00

฿ 629.97

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 50.84360029000

฿ 1,136.67

฿ 974.24

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 605270036000

฿ 1,136.67

฿ 974.24

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 57.155270036000

฿ 1,298.33

฿ 1,112.80

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 655720040000

฿ 1,298.33

฿ 1,112.80

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 63.55720040000

฿ 1,623.33

฿ 1,391.36

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 706240045000

฿ 1,708.33

฿ 1,281.25

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 756630049000

฿ 2,306.67

฿ 1,730.00

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 807280053000

฿ 3,398.33

฿ 2,548.75

INSERT BEARING UC 1 ชิ้น 3 วัน 909560072000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน ประเภท อื่น ๆ ประเภทหน่วย อื่น ๆ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รูทรงกระบอก, สกรูตัวหนอน
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด เหล็กกล้า