1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ลม ซีรีส์ MHJ (รหัสสินค้า)

SEALING RING

โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ลม ซีรีส์ MHJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,129.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· วาล์ว ตัวต่อสายเคเบิ้ล พร้อม สายเชื่อมต่อ
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 2/2 ทาง

รหัสสินค้า
MHJ10-S-2,​5-QS-4-LF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(เฮิร์ตซ์)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
b- ค่า ค่า C
(l / sbar)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
ลักษณะของ ขดลวด รอบหน้าที่ หลักการ กระบวนการซีล น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,408.18

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน QS-4QS-4QS-4500501 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่0.8 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่0.50.22.524 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W100อ่อนนุ่ม85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ เสริมแรง PPS เสริม PA วัสดุ ซีล HNBR วัสดุ ของ สกรู เหล็กกล้า
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 21.6-26.4 ระดับการป้องกัน IP55 ฟังก์ชั่น วาล์ว 2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10 ทิศทางการไหล ไม่สามารถย้อนกลับได้ รีเซ็ตวิธีการ สปริงนิวเมติกส์
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 24V DC อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -5 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 60
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) -20
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) 50 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า สายไฟ 3 ขดลวด การแทนที่ด้วยตนเอง ไม่มี ชนิดการติดตั้ง ไม่จำเป็น: การติดตั้งเส้นที่ รูทะลุ
ประเภทการกระตุ้น ไฟฟ้า การอนุญาต เครื่องหมายการปฏิบัติตาม RCM เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) ตามคำสั่ง EU EMC ตาม มาตรฐาน RoHS
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต ไม่สามารถใช้งานโดยใช้ น้ำมัน การหล่อลื่น ความต้านทานอินพุต 34 kโอห์ม การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) VDMA24364-B2-L
วัสดุ ของ เปลือก สายไฟ PUR ตำแหน่งติดตั้ง ใด ๆ หมายเหตุเกี่ยวกับ กระแสไฟฟ้า อินพุต การเพิ่มเชิง เชิงเส้น 0.09-0.44 mA สำหรับสัญญาณทริกเกอร์ 3-15 V 0.44-15.44 mA สำหรับสัญญาณทริกเกอร์ 15-30 V
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS อุณหภูมิ พื้นผิว โซลินอยด์ที่อนุญาต(°C) 120 อุณหภูมิแวดล้อมและสื่อถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับการสลับ
การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า กลับขั้ว สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ออริฟิส ไล่ สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน การออกแบบ โครงสร้าง ก้าน วาล์ว ไม่มี สปริง กลับ
ความเผื่อ ในการปิดสวิตช์เวลา -0.6 ช่วงสัญญาณทริกเกอร์ DC 3 V ... 30 V ประเภทของ อุปกรณ์ควบคุม โดยตรง
มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) ไปยังคำแนะนำในสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ไปยังคำแนะนำ UK RoHS มิติ ความกว้าง(mm) 10.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHJ10-S-2,5-QS-4-LF ในชุด โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ลม ซีรีส์ MHJ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHJ10-S-0,​35-QS-4-MF
MHJ10-S-2,​5-QS-4-MF
MHJ10-S-2,​5-QS-6-HF
MHJ10-S-2,​5-QS-6-HF/LP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(เฮิร์ตซ์)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
b- ค่า ค่า C
(l / sbar)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
ลักษณะของ ขดลวด รอบหน้าที่ หลักการ กระบวนการซีล น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,129.70

1 ชิ้น 31 วัน QS-4QS-4QS-410001000.4 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่0.8 ที่ 0.5 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่0.380.40.3524 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W100ยาก50

฿ 3,408.18

1 ชิ้น 31 วัน QS-4QS-4QS-410001000.4 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่0.8 ที่ 0.5 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่0.380.42.524 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W100ยาก85

฿ 3,408.18

1 ชิ้น 31 วัน QS-6QS-6QS-65001600.8 ที่ 0.5 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่1.2 ที่ 4 บาร์และ 24 V สภาพใหม่0.360.662.524 V DC: เฟสกระแสต่ำ 3.2 W เฟสกระแสสูง 14.5 W-อ่อนนุ่ม85

฿ 3,408.18

1 ชิ้น 31 วัน QS-6QS-6QS-65001600.5 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่1 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่0.360.662.524 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W100อ่อนนุ่ม85